ERM6-10-01.5-L-DV-A-WT-K-FR - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

ERM6は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM6は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM6はERF6基盤実装ソケットと嵌合します。

特徴

  • その他のスタック高さも開発中

  • Jリードによる標準実装

  • 2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム

  • 56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • 0.90 mmのコンタクトワイプ

OEM価格
ブレーク 825 1650 2475 4950
価格 $3.477 $3.254 $3.254 $2.385
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
0.635 mm ピッチ EDGE RATE® SI評価キット

REF-224718-X.XX-XXX

メーカー名: Samtec

Samtecの0.635mmピッチEdge Rate®ラギッド高速ストリップは、高嵌合サイクルと高速システムが求められるアプリケーションのために設計されたEdge Rate®接点システムを採用した製品です。ERM6基板実装端子およびヘッダーは、ERF6基板実装ソケットと嵌合する仕様となっています。0.635mmピッチEdge Rate® SI評価キット(REF-224718-X.XX-XXX)は、0.635mmピッチEdge Rate®ラギッド高速ストリップのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。0.635mmピッチEdge Rate® SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
ERF6

0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 EDGE RATE
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。