ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-TR - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル
ERM6は、ハイスピードシステムでの使用を前提に設計された基盤実装ヘッダーです。ERM6は、高い嵌合サイクルと28Gbpsのパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに設計されたEdge Rate®コンタクトシステムを採用しています。ERM6はERF6基盤実装ソケットと嵌合します。
特徴
その他のスタック高さも開発中
Jリードによる標準実装
2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム
56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
0.90 mmのコンタクトワイプ
10年間の混合ガス試験(MFG)に合格した製品です。下記のERM6レポートをご覧ください。
スタック高さ5 mm
幅2.5 mmのスリムボディ
定格電流:最大1.4A
定格電圧:最大155VAC / 219VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| 価格 | $6.049 | $5.469 | $5.082 | $4.840 | $4.032 | $3.762 | $3.222 | $2.684 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERM6-10-01.5-S-DV-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ERM6-10-01.5-L-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり850個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |