ESCA-20-08-99.0-1-3 0.80 mm SEARAY™ハイスピード/高密度アレー マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大300極
8列および10列
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
| ESCA-20-08-39.4-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-29.5-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-19.7-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-16.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-12.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-10.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-09.8-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-09.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-08.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-07.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-06.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-05.5-1-3 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-05.0-1-3 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-04.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-03.2-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-03.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-20-08-02.0-1-3 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |