ESCA-30-08-10.1-2-2 0.80 mm SEARAY™ハイスピード/高密度アレー マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
34 AWGマイクロ リボン同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
最大300極
8列および10列
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCA-30-08-12.0-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-30-08-08.0-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-30-08-06.0-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-30-08-05.0-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-30-08-02.0-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| ESCA-30-08-19.6-2-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
