ESHF-103-01-F-D-SM-K-TR - 1.27mm/.050in Shrouded Box Header IDC SR, 6 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, Surface Mount, Kapton Pad, Tape & Reel
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
FFSD/FFTP付きメイト ストレインリリーフ付き
極性ノッチ
スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.252 | $2.652 | $2.252 | $2.002 | $1.675 | $1.566 | $1.348 | $1.129 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESHF-103-01-F-D-SM-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| ESHF-103-01-F-D-SM-K-FR | 0 | テープ&リール | 475 | 475 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり475個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |