ESQT - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TW-SMシリーズ サムネイル画像
TW-SM

フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

シリーズ画像 TW-TH
TW-TH

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ

LTMMシリーズ サムネイル画像
LTMM

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

シリーズ画像 MMT-
MMT

2.00 mmホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

MTMMシリーズ サムネイル画像
MTMM

可変ポスト高さヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

PTTシリーズ サムネイル画像
PTT

2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

TMMシリーズ サムネイル画像
TMM

低背型Tiger Eye™ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TMMHシリーズ サムネイル画像
TMMH

エンド シュラウド付き低背型ヘッダーストリップ、2.00 mmピッチ

TCMDシリーズ サムネイル画像
TCMD

2.00 mm IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル

ZLTMMシリーズ サムネイル画像
ZLTMM

2.00 mmシュラウド可変式スタック高さターミナルストリップ

TSHシリーズ サムネイル画像
TSH

2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ

TMMSシリーズ サムネイル画像
TMMS

2.00 mmフルシュラウド4列ターミナルストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-770 2.00 mm (.0787") 22.61 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-775 2.00 mm (.0787") 22.73 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-780 2.00 mm (.0787") 22.86 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-785 2.00 mm (.0787") 22.99 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-120-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.11 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-125-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.24 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-01-F-S-130-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.37 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-135-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.50 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-140-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.62 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-145-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.75 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-150-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 23.88 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-155-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.00 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-160-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.13 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-165-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.26 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-170-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.38 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-175-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.51 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-02-F-S-180-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.64 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-185-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.77 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-190-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 24.89 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
TW-02-11-F-S-195-090 ESQT-102-02-F-S-790 2.00 mm (.0787") 25.02 2 スルーホール バーティカル回路スタッキング 8 Gbps NRZ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠 RoHS準拠

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。