ESQT-103-03-G-D-371 - 2mm/.079in Elevated Box Receptacle Square Tail, 6 Pin, 2 Row, Through Hole, 10µin Gold/Flash, .371in Body Ht, .458in OAL
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.629 | $3.237 | $2.856 | $2.509 | $2.423 | $2.006 | $1.560 | $1.207 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-103-03-G-D-346 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-350 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-310 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-344 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-354 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-370 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-400 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-360 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-395 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-330 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-408 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-379 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-103-03-G-D-334 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |