ESQT-110-03-M-S-341 FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 12093 |
| 価格 | $3.422 | $3.093 | $2.874 | $2.737 | $2.021 | $1.782 | $1.305 | $0.827 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-110-03-M-S-328 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-324 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-365 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-350 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-368 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-320 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-310 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-390 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-408 | 0 | レイヤー | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-110-03-M-S-355 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |