ESQT-122-03-LM-D-335 - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.300 | $7.568 | $6.805 | $6.031 | $5.597 | $4.547 | $3.487 | $2.650 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-122-03-G-D-335 | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-122-03-F-D-335 | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-122-03-L-D-335 | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-122-03-LM-D-310 | 0 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-122-03-LM-D-368 | 0 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-122-03-LM-D-320 | 0 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-122-03-LM-D-334 | 0 | チューブ | 1 | 12 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり12個) |