ESQT-126-02-G-D-310 - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $16.180 | $15.128 | $13.832 | $12.429 | $11.529 | $9.355 | $7.180 | $5.452 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-126-02-F-D-310 | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-126-02-G-D-750 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-126-02-G-D-790 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-126-02-G-D-745 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-126-02-G-D-500 | 0 | チューブ | 1 | 10 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |