ESQT-135-02-L-D-540 - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2500 |
| 価格 | $15.893 | $15.045 | $14.480 | $14.127 | $10.424 | $9.190 | $6.721 | $4.253 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-135-02-G-D-540 | 0 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-440 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-310 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-530 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-790 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-400 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-391 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-135-02-L-D-625 | 0 | チューブ | 1 | 8 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |