ESQT-136-02-L-D-600 - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2500 |
| 価格 | $16.346 | $15.475 | $14.894 | $14.530 | $10.722 | $9.452 | $6.913 | $4.375 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-136-02-L-D-540 | 0 | チューブ | 1 | 7 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-136-02-L-D-665 | 0 | チューブ | 1 | 7 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-136-02-L-D-740 | 0 | チューブ | 1 | 7 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-136-02-L-D-700 | 0 | チューブ | 1 | 7 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-136-02-L-D-410 | 0 | チューブ | 1 | 7 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |