ESQT-150-03-L-Q-368 - 2mm/.079in PC104 Plus Box Receptacle Square Tail, 200 Pin, 4 Row, Through Hole, 10µin Gold/Tin, .368in Body Ht, .458in OAL
ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:2.00 mm (.0787")
特色:PC/104-Plus™に準拠
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 970 |
| 価格 | $35.722 | $33.401 | $30.539 | $27.443 | $25.451 | $20.659 | $15.847 | $12.031 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESQT-150-03-G-Q-368 | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-150-03-M-Q-368 | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-150-03-H-Q-368 | 0 | チューブ | 1 | 5 | めっき加工 | いいえ |
| ESQT-150-03-L-Q-310 | 0 | チューブ | 1 | 5 | スタック高さ | いいえ |
| ESQT-150-03-L-Q-370 | 0 | チューブ | 1 | 5 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり5個) |