ESW-125-12-H-D .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $15.996 | $14.676 | $13.812 | $12.888 | $11.631 | $10.405 | $8.398 | $6.098 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-125-12-G-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-T-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-S-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-L-D | 22 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-F-D | 22 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり8個) |