ET60S-D02-5-02-D06-S-VP-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ

ET60SはEXTreme Ten60Power™コネクター製品群の一部で、統合された電源およびシグナルコネクターを提供します。低背型でパワーブレードあたり最大60 Aを特徴とし、ライトアングル スルーホール実装向けに数々の電源とシグナルの組み合わせでご利用いただけます。

特徴

  • 堅牢な低背型設計

  • バーティカルおよびライトアングル タイプ

  • ミッドボードまたはバックプレーンのアプリケーション

  • 定格電流:最大60A(パワーブレード)、30A/30A(スプリットパワーブレード)、最大3.3A(信号ピン)

  • 定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)

  • 合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード

  • AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり

  • 計0個~40個のシグナルピン

  • 同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列

  • プレスフィット テールのオプションあり

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ET60Tシリーズ サムネイル画像
ET60T

EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ