ET60S-D09-5-08-A06-S-VP-S - EXTreme Ten60Power™ 60 Ampシグナル/電源コンボ
ET60SはEXTreme Ten60Power™コネクター製品群の一部で、統合された電源およびシグナルコネクターを提供します。低背型でパワーブレードあたり最大60 Aを特徴とし、ライトアングル スルーホール実装向けに数々の電源とシグナルの組み合わせでご利用いただけます。
特徴
堅牢な低背型設計
バーティカルおよびライトアングル タイプ
ミッドボードまたはバックプレーンのアプリケーション
定格電流:最大60A(パワーブレード)、30A/30A(スプリットパワーブレード)、最大3.3A(信号ピン)
定格電圧:最大300VAC/424VDC(パワーブレード)
合わせて最大20のDCパワーブレードまたは12のACパワーブレード
AC-DC電源コンボおよび電源分離のオプションあり
計0個~40個のシグナルピン
同じフォームファクタで3列または5列のシグナル列
プレスフィット テールのオプションあり
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。