ETMM-103-02-F-D-TH - TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

  • すべての共通ピン数 5極~25極

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $2.795 $2.278 $1.934 $1.720 $1.421 $1.321 $1.122 $0.923
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。