ETMM-110-02-L-D-SM-TR - TCSD用2.00 mmシュラウド ターミナルストリップ、 ストレインリリーフ付き

特徴

  • 2.00 mm (.0787")ピッチ

  • 極性ノッチ

  • スルーホール実装、ライトアングル実装、表面実装

  • すべての共通ピン数 5極~25極

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.764 $3.402 $3.162 $3.011 $2.499 $2.329 $1.986 $1.645
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

TCSDシリーズ サムネイル画像
TCSD

IDCソケット ケーブル アッセンブリー、2.00mmピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。