ETUO-U12-10-014-0-1-1-8 - FireFly™拡張温度アクティブ光Micro Flyover®ケーブルアッセンブリー

特徴

  • -40 ºC~+85 ºCの拡張温度

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • チャネルパフォーマンスあたり最大25.7 Gbpsのハイスピード パフォーマンス

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 熱運転状態において最適な冷却を行う一体ヒートシンク

  • 各種ファイバータイプおよびエンド2オプション

  • 詳細はお問い合わせください [保護されたEメール]

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 7(c)-I
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 マニュアル