FC1-07-L2-T 1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ

特徴

  • 低挿入力コンタクトあり

  • 表面実装

  • バーティカル&ホリゾンタル

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $1.936 $1.502 $1.214 $1.032 $0.771 $0.683 $0.508 $0.334
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FJシリーズ サムネイル画像
FJ

1.00 mm Flat Flexケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 SUDDEN CIRCUITS