フラットフレキシブルケーブル システム、ZIFコネクタとジャンパー

フラットフレキシブルケーブル システムとジャンパーは、0.50mm(.0197")と1.00mm(.0394")を標準およびゼロ挿入力嵌合(ZIF)コネクター付きのピッチシステムで提供

特徴

  • 0.50 mm(.0197")および1.00 mm(.0394")ピッチのシステム

  • 標準およびゼロ挿入力嵌合(ZIF)コネクター

製品


FJ - 1.00 mmフラットフレックスケーブル

特徴
  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

FJシリーズ サムネイル画像



FJH - フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ

特徴
  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

FJHシリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のIDCケーブルシステム