FC1-12-L1-T 1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ

特徴

  • 低挿入力コンタクトあり

  • 表面実装

  • バーティカル&ホリゾンタル

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $1.946 $1.586 $1.347 $1.197 $0.893 $0.792 $0.590 $0.387
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FJシリーズ サムネイル画像
FJ

1.00 mm Flat Flexケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
商標 SUDDEN CIRCUITS