FC1-20-L2-TM-WT-TR 1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ
特徴
低挿入力コンタクトあり
表面実装
バーティカル&ホリゾンタル
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
| FC1-20-L2-TM-WT | 0 | チューブ | 1 | 25 | パッケージング | いいえ |
| FC1-20-L2-T-WT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1075 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1075個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |