FCF8-10-01-L-36.70-S-1 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 38 AWGマイクロ同軸ケーブル

  • 50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング

  • 種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応

  • 最大30極までの1列設計

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $45.885 $43.439 $41.807 $40.788 $35.432 $33.645 $30.075 $26.504
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FCS8シリーズ サムネイル画像
FCS8

0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル、PCBレセプタクル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています