FCF8-20-01-L-09.84-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $33.358 | $31.580 | $30.393 | $29.651 | $25.758 | $24.461 | $21.865 | $19.269 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-20-01-L-09.85-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-09.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-10.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-10.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-09.05-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-09.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-11.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-08.66-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-11.02-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-08.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-08.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-11.80-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-07.87-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-11.81-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-11.82-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-12.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-12.40-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-07.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-13.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-06.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |