FCF8-20-01-L-137.8-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $199.146 | $188.525 | $181.444 | $177.019 | $153.773 | $146.025 | $130.527 | $115.030 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-20-01-L-100.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-120.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-240.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-500.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-180.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-160.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-200.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-158.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-140.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-118.1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-197.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-276.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-315.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-118.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |
