FCF8-20-01-L-88.00-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $134.624 | $127.445 | $122.658 | $119.667 | $103.952 | $98.714 | $88.238 | $77.761 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-20-01-L-87.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-84.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-80.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-79.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-78.74-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-78.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-77.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-72.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-70.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-60.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-59.05-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-59.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-58.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-57.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-50.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-48.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-47.24-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-46.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-20-01-L-39.50-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |