FCF8-30-01-L-03.00-S-1 - 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $24.828 | $23.504 | $22.621 | $22.070 | $19.172 | $18.206 | $16.273 | $14.342 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-03.94-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-04.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-04.50-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-05.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-05.91-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-06.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-06.25-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-07.50-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-07.88-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-08.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-09.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-09.60-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-10.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-12.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-14.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-15.75-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-16.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-18.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-19.68-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-20.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |