FCF8-30-01-L-236.3-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $480.767 | $455.127 | $438.032 | $427.349 | $371.230 | $352.523 | $315.110 | $277.698 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-120.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-170.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-140.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-150.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-110.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-118.1-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-118.2-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-180.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-125.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-118.0-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-196.8-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-396.8-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |