FCF8-30-01-L-78.00-S 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $171.401 | $162.260 | $156.166 | $152.357 | $132.349 | $125.680 | $112.342 | $99.004 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-78.74-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-78.75-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-80.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-84.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-72.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-70.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-95.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-60.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-59.05-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-58.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-99.99-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-51.18-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-50.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-47.24-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-45.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-44.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-40.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-39.40-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-39.37-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-36.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |