FCF8-30-01-L-99.99-S-1 0.80 mmハイスピード高コスト効率マイクロ同軸ケーブル アッセンブリー
特徴
38 AWGマイクロ同軸ケーブル
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
種類を問わず、最長1メートルまでのケーブルに対応
最大30極までの1列設計
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $214.377 | $202.943 | $195.321 | $190.557 | $165.533 | $157.192 | $140.509 | $123.827 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF8-30-01-L-85.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-80.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-78.75-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-78.74-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-60.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-40.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-39.96-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-39.37-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-36.80-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-36.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-32.87-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-32.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-29.53-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-25.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-24.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-22.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-21.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-20.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-19.68-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FCF8-30-01-L-18.00-S-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |