FFSD-05-D-06.00-01-N-D12 .050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー

高信頼性アプリケーションに向けた低背型IDCソケット。2列の.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFSDは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • すべての共通ピン数 4極~25極

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • ストレインリリーフのオプションあり

  • 極性キー

  • リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $17.507 $16.573 $15.951 $15.562 $12.395 $11.339 $9.229 $7.117
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

EHFシリーズ サムネイル画像
EHF

エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

SHFシリーズ サムネイル画像
SHF

シュラウド ターミナルストリップ、0.050"ピッチ

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ

ESHFシリーズ サムネイル画像
ESHF

.050" FFSD用シュラウドヘッダー ストレインリリーフ付き