FFSD-13-D-42.29-01-F-N - .050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー
高信頼性アプリケーションに向けた低背型IDCソケット。2列の.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFSDは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ストレインリリーフのオプションあり
極性キー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $26.849 | $24.908 | $23.239 | $21.478 | $19.009 | $16.868 | $13.446 | $11.134 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-13-D-26.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-12.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-10.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-08.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-07.91-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-07.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-06.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-05.08-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-05.05-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-05.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-04.96-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-04.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-03.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-02.94-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-13-D-02.00-01-F-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
