FFSD-25-S-02.73-01-N .050"低背型Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー
高信頼性アプリケーションに向けた低背型IDCソケット。2列の.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFSDは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
すべての共通ピン数 4極~25極
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
ストレインリリーフのオプションあり
極性キー
リバース、デイジーチェーンなど幅広い配線オプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $11.844 | $10.989 | $10.252 | $9.475 | $8.386 | $7.442 | $5.932 | $4.912 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-25-S-02.80-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-02.50-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-03.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-03.15-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-02.01-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-02.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-03.50-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-01.60-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-03.94-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-01.50-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-04.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-01.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-05.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-05.20-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-05.50-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-06.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-06.50-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-07.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-08.00-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFSD-25-S-08.01-01-N | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |