FFTP-06-D-18.00-01-F-N-R - 低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ
高信頼性アプリケーション向けの低背型IDCアッセンブリー。ツイストペア リボンケーブルに装着された2列の0.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFTPは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
極性キー
すべての共通ピン数 5極~25極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。