FFTP-15-D-03.85-01-N-R 低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ

高信頼性アプリケーション向けの低背型IDCアッセンブリー。ツイストペア リボンケーブルに装着された2列の0.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFTPは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクト

  • 嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー

  • 極性キー

  • すべての共通ピン数 5極~25極

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $23.250 $22.010 $21.183 $20.667 $16.608 $15.255 $12.550 $9.844
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

EHFシリーズ サムネイル画像
EHF

エジェクター付き.050"シュラウドIDCヘッダー

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ