FFTP-24-D-03.85-01-N 低背型ツイストペア リボンケーブル アッセンブリー、0.050"ピッチ
高信頼性アプリケーション向けの低背型IDCアッセンブリー。ツイストペア リボンケーブルに装着された2列の0.050"(1.27mm)ピッチコネクターであるFFTPは、SamtecのTiger-Eye™ターミナルを使用。このターミナルは過酷な環境でも高い信頼性を発揮する多接点コンタクトシステムが特徴です。
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
高信頼性Tiger Eye™コンタクト
嵌合シュラウドターミナルストリップとイジェクターヘッダー
極性キー
すべての共通ピン数 5極~25極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $33.420 | $31.000 | $28.920 | $26.730 | $23.870 | $21.270 | $17.140 | $14.430 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFTP-24-D-08.77-01-N | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| FFTP-24-D-18.00-01-N | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: レイヤー |