FJ-05-R-11.00-4 1.00 mm Flat Flexケーブル

このFlat Flex ケーブルは、標準的なピン数を複数備えており、簡単にカスタムピン数や長さを変更することができます。標準コネクタとゼロ挿入力嵌合コネクタに対応しています。

特徴

  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

在庫
明日発送:500点
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.562 $3.221 $2.993 $2.850 $2.296 $2.112 $1.743 $1.374
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FC1シリーズ サムネイル画像
FC1

1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ

ZF1シリーズ サムネイル画像
ZF1

1.00 mmゼロ挿入力嵌合フラットフレキシブルケーブル ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.49
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。