FJ-25-R-04.50-4 1.00 mm Flat Flexケーブル
このFlat Flex ケーブルは、標準的なピン数を複数備えており、簡単にカスタムピン数や長さを変更することができます。標準コネクタとゼロ挿入力嵌合コネクタに対応しています。
特徴
ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能
標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合
標準ピン数あり(在庫)
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
| 明日発送:380点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.039 | $3.651 | $3.393 | $3.231 | $2.604 | $2.394 | $1.976 | $1.558 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ-25-R-03.50-4 | 4790 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-03.00-4 | 3529 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-02.50-4 | 1699 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-03.75-4 | 983 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-07.00-4 | 973 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-12.00-4 | 957 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-06.00-4 | 801 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-04.00-4 | 497 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-02.00-4 | 495 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-30.00-4 | 466 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-10.00-4 | 465 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-14.00-4 | 376 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-05.00-4 | 242 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-02.62-4 | 150 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJ-25-R-08.00-4 | 125 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |