FJ-30-D-08.18-4 1.00 mm Flat Flexケーブル

このFlat Flex ケーブルは、標準的なピン数を複数備えており、簡単にカスタムピン数や長さを変更することができます。標準コネクタとゼロ挿入力嵌合コネクタに対応しています。

特徴

  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 3500
価格 $7.002 $6.471 $6.118 $5.896 $4.751 $4.369 $3.606 $2.843
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FC1シリーズ サムネイル画像
FC1

1.00 mmフラットフレキシブルケーブル(FFC)ソケット ストリップ

ZF1シリーズ サムネイル画像
ZF1

1.00 mmゼロ挿入力嵌合フラットフレキシブルケーブル ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.49
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし