FJH-06-R-70.04-4 フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ
FJHは、幅広いボード・ツー・ボード アプリケーションに適したフラットフレキシブルケーブル ジャンパーです。カスタムのピン数とケーブル長さを作成にするために簡単に改造でき、ZF5Sのゼロ挿入力嵌合コネクターと嵌合します。
特徴
ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能
標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合
標準ピン数あり(在庫)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| 価格 | $18.888 | $17.880 | $17.209 | $16.789 | $13.528 | $12.441 | $10.267 | $8.093 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJH-06-R-10.00-4 | 497 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-02.36-4 | 495 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-17.00-4 | 490 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-04.00-4 | 490 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-11.81-4 | 480 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-48.00-4 | 474 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-24.00-4 | 473 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-05.00-4 | 427 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-30.00-4 | 417 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-03.00-4 | 416 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-15.00-4 | 191 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-06-R-13.00-4 | 115 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |