FJH-24-D-08.99-4 フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ

FJHは、幅広いボード・ツー・ボード アプリケーションに適したフラットフレキシブルケーブル ジャンパーです。カスタムのピン数とケーブル長さを作成にするために簡単に改造でき、ZF5Sのゼロ挿入力嵌合コネクターと嵌合します。

特徴

  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.124 $4.632 $4.304 $4.099 $3.303 $3.038 $2.507 $1.976
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ZF5Sシリーズ サムネイル画像
ZF5S

FFC向けゼロ挿入力嵌合コネクター、0.50 mm(.0197")ピッチ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.49
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン)のリスク。www.p65warnings.ca.gov