FJH-24-R-59.04-4 フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ
FJHは、幅広いボード・ツー・ボード アプリケーションに適したフラットフレキシブルケーブル ジャンパーです。カスタムのピン数とケーブル長さを作成にするために簡単に改造でき、ZF5Sのゼロ挿入力嵌合コネクターと嵌合します。
特徴
ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能
標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合
標準ピン数あり(在庫)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $25.179 | $23.836 | $22.941 | $22.382 | $18.035 | $16.585 | $13.687 | $10.789 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJH-24-R-12.59-4 | 816 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-02.50-4 | 496 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-08.00-4 | 490 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-18.00-4 | 485 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-15.80-4 | 471 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-10.70-4 | 470 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-03.55-4 | 469 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-24.00-4 | 465 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-07.00-4 | 457 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-11.00-4 | 425 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-12.00-4 | 407 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-14.00-4 | 405 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-03.00-4 | 292 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-16.00-4 | 105 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-24-R-08.70-4 | 39 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |