FJH-25-D-24.12-4 フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ

FJHは、幅広いボード・ツー・ボード アプリケーションに適したフラットフレキシブルケーブル ジャンパーです。カスタムのピン数とケーブル長さを作成にするために簡単に改造でき、ZF5Sのゼロ挿入力嵌合コネクターと嵌合します。

特徴

  • ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能

  • 標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合

  • 標準ピン数あり(在庫)

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2250
価格 $11.471 $10.602 $10.022 $9.660 $7.784 $7.158 $5.908 $4.657
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

ZF5Sシリーズ サムネイル画像
ZF5S

FFC向けゼロ挿入力嵌合コネクター、0.50 mm(.0197")ピッチ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモン)のリスク。www.p65warnings.ca.gov