FJH-43-D-06.00-4 フラットフレキシブルケーブル ジャンパー、0.50 mmピッチ
FJHは、幅広いボード・ツー・ボード アプリケーションに適したフラットフレキシブルケーブル ジャンパーです。カスタムのピン数とケーブル長さを作成にするために簡単に改造でき、ZF5Sのゼロ挿入力嵌合コネクターと嵌合します。
特徴
ピン数や長さを簡単に変更してカスタマイズ可能
標準コネクターおよびZIFコネクターとの嵌合
標準ピン数あり(在庫)
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
| 明日発送:521点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.107 | $4.617 | $4.290 | $4.086 | $3.292 | $3.027 | $2.499 | $1.970 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJH-43-D-03.00-4 | 738 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-22.00-4 | 500 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-12.00-4 | 496 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-09.00-4 | 433 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-02.00-4 | 24 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-02.30-4 | 21 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-03.50-4 | 17 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| FJH-43-D-08.00-4 | 1 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |