FMTP-13-D-03.85-01-S-R .050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • ソケットで終端するダブルエンドストリップも可能

  • すべての共通ピン数 5極~25極

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $31.995 $30.288 $29.151 $28.440 $22.855 $20.994 $17.269 $13.546
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FLEシリーズ サムネイル画像
FLE

高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

SFMCシリーズ サムネイル画像
SFMC

.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠