FSI-105-06-LM-D-AD-TR - 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| FSI-105-06-LM-D-AD | 0 | チューブ | 1 | 90 | パッケージング | いいえ |
| FSI-105-06-L-D-AD-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| FSI-105-06-LTL-D-AD-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| FSI-105-06-STL-D-AD-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |