FSI-105-10-L-S-AB-WT-TR - 1.00 mmワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
最大100ピン1列および2列設計
高背型:3 mm、6 mm、10 mm
1.00 mm (.0394")ピッチ
定格電流:最大2.8A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 8250 |
| 価格 | $4.304 | $3.890 | $3.615 | $3.443 | $2.638 | $2.370 | $1.834 | $1.297 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSI-105-10-L-S-AB-WT | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |
