FSI-110-06-L-D-E-AB 1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり

  • 最大100ピン1列および2列設計

  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.293 $8.589 $8.119 $7.826 $6.127 $5.560 $4.428 $3.296
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし