FSI-110-10-L-D-E-AD-TR 1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり

  • 最大100ピン1列および2列設計

  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.711 $8.975 $8.484 $8.177 $6.407 $5.818 $4.639 $3.458
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。